Cella di carico piezoelettrica, Trasduttore di forza (Fz ±160 kN / ±36 klbf) / 9371C

9371C
18037816
- Trasduttore piezoelettrico di forza con campo di misura Fz: -160 ... 160 kN (±36 klbf)
- Dimensioni: DxH (mm) 76x108
- Filettatura femmina: M30x3,5
- Connettore: KIAG 10-32 neg.
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-160 kNMaximum measuring range [kN]
160 kNLe celle di carico piezoelettriche, note anche come trasduttori di forza o anelli di forza, misurano forze dinamiche o quasistatiche, sia di trazione che di compressione. Questa cella di carico contiene un Trasduttore di forza ad anello piezoelettrico della famiglia di sensori 90x1C, precaricato e calibrato, quindi pronto per l'uso immediato. I sensori della famiglia di celle di carico 93x1C rappresentano il modo più semplice per misurare le forze piezoelettriche senza la necessità di installazioni e calibrazioni sofisticate. Questi trasduttori di forza sono calibrati e precaricati in fabbrica per misurare forze di trazione e compressione. Le celle di carico sono pronte per la misurazione in pochi minuti e forniscono dati accurati da processi dinamici o quasistatici. Inoltre, questi trasduttori di forza sono stati installati in modo elettricamente isolato, in modo da eliminare in larga misura i loop di massa.
Caricamento in corso
Caricamento in corso