Cella di carico piezoelettrica, Trasduttore di forza (Fz ±80 kN / ±18 klbf) / 9361C

9361C
18037815
- Trasduttore di forza piezoelettrico con campo di misura Fz: -80 ... 80 kN (±18 klbf)
- Dimensioni: DxH (mm) 53x88
- Filettatura femmina: M24x3
- Connettore: KIAG 10-32 neg.
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-80 kNMaximum measuring range [kN]
80 kNLe celle di carico piezoelettriche, note anche come Trasduttori di forza o Link di forza, misurano forze dinamiche o quasistatiche, sia di trazione che di compressione. Questa cella di carico contiene un Trasduttore di forza ad anello piezoelettrico della famiglia di sensori 90x1C, precaricato e calibrato, quindi pronto per l'uso immediato. I sensori della famiglia di celle di carico 93x1C rappresentano il modo più semplice per misurare le forze in modo piezoelettrico, senza bisogno di installazioni e calibrazioni sofisticate. Questi trasduttori di forza sono calibrati e precaricati in fabbrica per misurare forze di trazione e compressione. La cella di carico è pronta a misurare in pochi minuti e fornisce dati accurati da processi dinamici o quasistatici. Inoltre, questi trasduttori di forza sono stati installati in modo elettricamente isolato, in modo da eliminare in larga misura i loop di massa.
Caricamento in corso
Caricamento in corso