Cella di carico piezoelettrica, Trasduttore di forza (Fz ±48 kN / ±10,8 klbf) / 9351C

9351C
18037814
- Trasduttore di forza piezoelettrico con campo di misura Fz: -48 ... 48 kN (±10,8 klbf)
- Dimensioni: DxH (mm) 41x72
- Filettatura femmina: M20x2,5
- Connettore: KIAG 10-32 neg.
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-48 kNMaximum measuring range [kN]
48 kNLe celle di carico piezoelettriche, note anche come trasduttori di forza o anelli di forza, misurano forze dinamiche o quasistatiche, sia di trazione che di compressione. Questa cella di carico contiene un Trasduttore di forza ad anello piezoelettrico della famiglia di sensori 90x1C, precaricato e calibrato, quindi pronto per l'uso immediato. I sensori della famiglia di celle di carico 93x1C rappresentano il modo più semplice per misurare le forze piezoelettriche senza la necessità di installazioni e calibrazioni sofisticate. Questi trasduttori di forza sono calibrati e precaricati in fabbrica per misurare forze di trazione e compressione. La cella di carico è pronta a misurare in pochi minuti e fornisce dati accurati da processi dinamici o quasistatici. Inoltre, questi trasduttori di forza sono stati installati in modo elettricamente isolato, in modo da eliminare in larga misura i loop di massa.
Caricamento in corso
Caricamento in corso