Sensore piezoelettrico di forza, Trasduttore di forza ad anello (Fz 50 kN / 11,2 klbf) / 9102C

Sensore piezoelettrico di forza, Trasduttore di forza ad anello (Fz 50 kN / 11,2 klbf)
9102C
18037374
  • Sensore piezoelettrico di forza con campo di misura Fz: 0 ... 50 kN (11,2 klbf)
  • Dimensioni: DxdxH (mm) 22,5x10,5x10
  • Connettore: KIAG 10-32 neg.
  • Testato, non calibrato
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
50 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Load limit
60 kN
Axial stiffness
3.3 kN/μm
Bending stiffness
2.016 kN·m/°
Shear stiffness
0.88 kN/μm
Torsional stiffness
1.955 kN·m/°
Lateral stiffness
0.74 kN/μm
Maximum bending moment (Fz=0 N)
86 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±1.5 %FSO
Threshold
<0.01 N
Relative standard deviation of repeatability
0.02 %FSO
Reproducibility
0.1 %
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
33±4 pF
Minimal insulation resistance
5*10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–4.4±0.3 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
NVH testing, Spot welding process monitoring
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Sensor material, cover plate
1.4821
Sensor material, coat
1.4542
Weight
20 g
Sensore di forza piezoelettrico, noto anche come Trasduttore di forza ad anello piezoelettrico, per la misurazione precisa delle forze di trazione e compressione con la massima risoluzione. Questo sensore di forza piezoelettrico (PE) della famiglia 910x misura le forze nella direzione z. Questi trasduttori di forza ad anello contengono un elemento sensore al quarzo che misura la forza direttamente trasferita all'elemento al quarzo situato all'interno del sensore. Quando è sottoposto a un carico meccanico, il quarzo produce una carica elettrica proporzionale al carico. Una proprietà eccezionale del quarzo è la soglia molto bassa, che si traduce in un'alta sensibilità del sensore, estremamente lineare sull'intero campo di misura. Pertanto, il comportamento in un determinato campo di misura è praticamente identico per tutti i sensori PE, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Caricamento in corso
Caricamento in corso