Barriera luminosa a forcella multiraggio, infrarossi, larghezza della forcella 40 mm, profondità della forcella 40 mm, spina M8 a 3 poli / PBI-40-40/3-P

Barriera luminosa a forcella multiraggio, infrarossi, larghezza della forcella 40 mm, profondità della forcella 40 mm, spina M8 a 3 poli
PBI-40-40/3-P
18037117
  • Barriera luminosa a forcella multiraggio con larghezza della forcella 40 mm, profondità della forcella 40 mm
  • Risoluzione dinamica: 1,0 mm
  • Risoluzione statica: 2,0 mm
  • Connessione: Spina M8, 3 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
40 mm
Fork depth
40 mm
Electrical properties
Operating voltage
12 … 24 VDC
Output signal type
Digital (PNP)
Minimal current consumption
50 mA
Maximal current consumption
200 mA
Circuit
Constant light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
1 kHz
Pulse length (internally adjustable (1-100 ms))
10 ms
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 60 °C
Usage
Ejection control, Counting of parts
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Dynamic/static
Sensitivity static/dynamic
Adjustable by 270° pot
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso