Base di montaggio, 4503B, dimensione 5, campi di misura da 2 kNm a 5 kNm / Mounting support for 4503B2k0_5k0

Mounting support for 4503B2k0_5k0
18030864
- Base di montaggio su misura per il modello di Sensore di coppia assegnato
- Per applicazioni ad alta velocità
- Installazione rapida e sicura
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
eVTOL / UAV / drone testing, Rocket and jet engine testingPer far funzionare un sensore di coppia rotante fino alla sua coppia e velocità massima, si raccomanda l'installazione con una base di montaggio.
La base di montaggio sviluppata da Kistler offre una soluzione personalizzata che consente di installare il sensore nel banco di prova in modo sicuro e rapido. Con l'ausilio degli Accoppiamenti tipo 2301A, 2302A e 2303A, Kistler offre una soluzione completa per il vostro banco prova.
Caricamento in corso
Caricamento in corso