Accelerometro IEPE in miniatura, taglio al quarzo, 500 g / 8728A500

Accelerometro IEPE in miniatura, taglio al quarzo, 500 g
8728A500
18007044
  • Accelerometro in miniatura con uscita IEPE
  • Campo di misura: +500 g
  • Elemento sensibile al taglio in quarzo
  • Peso: 1,6 grammi
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
500 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
10 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
10000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
120 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Questo accelerometro in miniatura ha una portata di 500 g e un cavo integrato in teflon con connettore 10-32 neg.
Caricamento in corso
Caricamento in corso