Modulo di misura KiDAQ per tensione (fino a 60 V) e stato, guida DIN, EtherCAT / 5506A32A1

Modulo di misura KiDAQ per tensione (fino a 60 V) e stato, guida DIN, EtherCAT
5506A32A1
18046596
  • Modulo di misura per il sistema di acquisizione dei dati KiDAQ
  • 8 canali di ingresso analogici e 2 digitali
  • Conversione A/D: frequenza di campionamento di 20 kSps per canale, risoluzione di 24 bit
  • Alloggiamento su guida DIN, versione EtherCAT
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
EtherCAT
Input type
Voltage
Dynamical properties
Maximum signal frequency
3 kHz
Interfaces
Number of digital inputs
8
Digital inputs
Status (digital)
Dimensions and materials
Casing material
DIN Rail
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso