Modulo di misura KiDAQ per estensimetri, guida DIN, EtherCAT / 5517A32H1

Modulo di misura KiDAQ per estensimetri, guida DIN, EtherCAT
5517A32H1
18046617
  • Modulo di misura per il sistema di acquisizione dei dati KiDAQ
  • 8 canali di ingresso analogici
  • Conversione A/D: frequenza di campionamento di 20 kSps per canale, risoluzione di 24 bit
  • Alloggiamento su guida DIN, versione EtherCAT
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
EtherCAT
Input type
Strain gauges
Dynamical properties
Maximum signal frequency
1 kHz
Interfaces
Number of channels
4
Number of digital inputs
2
Dimensions and materials
Casing material
DIN Rail
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso