Cavo di prolunga a basso degassamento per accelerometri triassiali IEPE, lunghezza personalizzata, 1/4-28 4 pin pos. / 1784M016SP

Cavo di prolunga a basso degassamento per accelerometri triassiali IEPE, lunghezza personalizzata, 1/4-28 4 pin pos.
1784M016SP
18030359
  • Cavo di prolunga, a basso degassamento, per accelerometri triassiali IEPE, modalità tensione
  • Connettori del cavo: M4,5 4 pin neg. a 1/4-28 4 pin pos.
  • Lunghezza del cavo: personalizzata
  • Materiale del rivestimento del cavo: fluoropolimero
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Cable properties
Configurable cable length
0.3 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M4.5 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
1/4-28 UNF 4-pole pos.
Si tratta di un cavo di prolunga a basso degassamento per accelerometri triassiali in tensione che può essere personalizzato.
Caricamento in corso
Caricamento in corso