Cavo di prolunga a basso degassamento per accelerometri triassiali IEPE, lunghezza personalizzata, pigtail / 1784M015SP

Cavo di prolunga a basso degassamento per accelerometri triassiali IEPE, lunghezza personalizzata, pigtail
1784M015SP
18030348
  • Cavo di prolunga, a basso degassamento, per accelerometri triassiali IEPE, modalità tensione
  • Connettori dei cavi: M4,5 a 4 pin neg. a codette
  • Lunghezza del cavo: personalizzata
  • Materiale del rivestimento del cavo: fluoropolimero
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Cable properties
Configurable cable length
0.3 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M4.5 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Si tratta di un cavo di prolunga a basso degassamento per accelerometri triassiali in tensione che può essere personalizzato.
Caricamento in corso
Caricamento in corso