Controllo ad anello, controllo della pendenza, 8 canali, raggio del trasmettitore e del ricevitore 450 mm, campo di lavoro 50 ... 400 mm / DHS 801/450

Controllo ad anello, controllo della pendenza, 8 canali, raggio del trasmettitore e del ricevitore 450 mm, campo di lavoro 50 ... 400 mm
DHS 801/450
18037172
  • Controllo a loop con 8 fasci luminosi a infrarossi (orizzontali su un raggio di 450 mm)
  • Tensione di uscita 0 ... 10 VCC per ciascun fascio luminoso
  • Risoluzione: 0,2 mm
  • Connessione: Spina M12, 5 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Analog (0 - 10 VDC)
Maximal current consumption
200 mA
Circuit
Constant light trigger, PIC controller
Load current
100 mA
Switch output SA
PNP, for channel 0 + 7
Influence quantities
Sensitivity
0.1 mm
Dynamical properties
Frequency
1 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Usage
Loop control
Design
Loop control
Mode of operation
Dynamic
Applications
8-channel loop control with variable operating range between 50 and 400 mm
Interfaces
Output with LED
0 … 10 VDC
Connector type
5-pole M12 connector
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso