Controllo ad anello, controllo della pendenza, 16 canali, raggio del trasmettitore e del ricevitore 780 mm, campo di lavoro 50 ... 150 mm / DHS 1601/780

DHS 1601/780
18037174
- Controllo a loop con 16 fasci luminosi a infrarossi (orizzontali su un raggio di 780 mm)
- Tensione di uscita 0 ... 10 VCC per ciascun fascio luminoso
- Risoluzione: 0,2 mm
- Connessione: Spina M12, 5 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Analog (0 - 10 VDC)Maximal current consumption
200 mACircuit
Constant light trigger, PIC controllerLoad current
100 mASwitch output SA
PNP, for channel 0 + 15Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso