Sensore al quarzo Lineas per Weigh In Motion (WIM), lunghezza sensore 2 m, lunghezza cavo 40 m / 9195GC51

9195GC51
18030084
- Sensore al quarzo piezoelettrico per applicazioni WIM
- Lunghezza del sensore: 2,00 m
- Lunghezza del cavo: 40 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Operation and installation
Applications
Bridge protection, Automated tire screening, Traffic data collection, Weigh based tolling, Weigh In Motion for ports and industrial facilities, Weigh In Motion systems for enforcementIl Lineas è un sensore al quarzo che misura i carichi sulle ruote e sugli assi e determina il peso lordo del veicolo in condizioni di traffico scorrevole. Il sensore viene installato nella pavimentazione stradale e fornisce segnali di misura altamente precisi.
Caricamento in corso
Caricamento in corso