Amplificatore di carica da laboratorio, singolo canale, basso rumore, versione desktop, 230 V, BNC / 5018A1000

Amplificatore di carica da laboratorio, singolo canale, basso rumore, versione desktop, 230 V, BNC
5018A1000
18004424
  • Amplificatore di carica con campi di misura da ±2 a ±2200000 pC
  • Gamma di frequenza: ≈0 ... 200 kHz
  • LCD e manopola per il funzionamento e la configurazione
  • Interfaccia USB e RS-232C
A magazzino
Su richiesta
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
200 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Applications
Rocket and jet engine testing, eVTOL / UAV / drone testing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Applicazione software
FW-5018-5080-V1.1.1
Inglese
zip
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
Manuale
Charge Amplifier
Inglese
pdf
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Please click here to log in to myKistler and you will be redirected.
0 results
Accessory Type