Kit dinamometrico per una piastra di forza personalizzata, set di quattro celle di carico triassiali incl. cablaggio rimovibile (lunghezza configurabile) / 9366CDsp
- Kit di quattro celle di carico triassiali con campi di misura Fx, Fy: -25 ... 25 kN e Fz: -25 ... 60 kN per sensore
- Set di dinamometri comprensivi di cablaggio rimovibile e scatola di riassorbimento
- Lunghezza del cavo: personalizzata da 0,2 a 10 m
- Dimensione massima della piastra superiore: 750 x 750 mm
Product type
Il kit dinamometrico è composto da due celle di carico triassiali 9067C e due 9068C che si adattano perfettamente a una Piastra di forza personalizzata. I quattro sensori di forza multicomponente sono stati selezionati appositamente per corrispondere al loro comportamento di misura e sono stati rettificati alla stessa altezza. Il kit dinamometrico viene consegnato precaricato, calibrato, cablato e sommato agli otto canali necessari. Le celle di carico triassiali sono immediatamente pronte per la misurazione. Le dimensioni della piastra superiore possono essere scelte entro ampi limiti. Le celle di carico triassiali sono montate tra due flange sotto precarico. Il dinamometro assemblato è in grado di misurare forze di compressione e di trazione in qualsiasi direzione. Una forza produce una carica elettrica proporzionale secondo il principio piezoelettrico. Il design semplice e resistente alle vibrazioni dei sensori di forza è molto rigido per garantire un'elevata frequenza naturale, necessaria per la misurazione di forze altamente dinamiche. Le uscite delle quattro celle di carico sono interconnesse nel box sommatore per consentire la misurazione delle tre forze ortogonali Fx, Fy e Fz e l'acquisizione di forza e coppia a 6 componenti (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz). I quattro sensori sono montati con isolamento a terra per escludere in larga misura i problemi di loop di massa. Il set antiruggine è protetto contro l'ingresso di spruzzi d'acqua e refrigerante. Insieme al cavo di collegamento tipo 1687B/1677A, soddisfa i requisiti di penetrazione IP68. Le celle di carico piezoelettriche multicomponente misurano in modo semplice, diretto e molto preciso.