Accoppiatore industriale Piezotron (IEPE) con alimentazione esterna, a singolo canale, ingresso BNC negativo. / 5127B03

Accoppiatore industriale Piezotron (IEPE) con alimentazione esterna, a singolo canale, ingresso BNC negativo.
5127B03
18004794
  • Accoppiatore a singolo canale
  • Ingresso: BNC negativo.
  • Alimentato da una sorgente di tensione continua esterna
  • Filtri di tipo Spina
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
IEPE (Piezotron)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
90 kHz
Time constant
Short
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Device usage
Signal conditioning, Evaluation system (triggers reaction output)
Interfaces
Number of channels
1
Dimensions and materials
Casing material
Aluminium
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso