Amplificatore di carica industriale per applicazioni di produzione (ICAM), singolo canale, BNC neg., uscita di tensione ±10 V / 5073A111

Amplificatore di carica industriale per applicazioni di produzione (ICAM), singolo canale, BNC neg., uscita di tensione ±10 V
5073A111
18004735
  • Amplificatore di carica a singolo canale con interfaccia RS232 e software PC Manuware
  • Ampio campo di misura regolabile: ±100 ... ±1000000 pC
  • Ingresso di carica: BNC negativo.
  • Segnale di uscita: ±10 V
A magazzino
Su richiesta
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage, RS-232
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
RS-232
Applicazione software
Manuware (V1.0.5)-1.0
Inglese
zip
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Firmware
5073 Firmware ICAM(V125)
Inglese
zip
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Guida rapida
ICAM – Amplificatore di carica industriale per applicazioni nella produzione
Italiano
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
ICAM – industrial charge amplifier for manufacturing applications
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Manuale
ICAM - Industrial Charge Amplifier for Manufacturing Applications
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Product brochure
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
0 risultati
Tipo di accessorio