Accelerometro triassiale IEPE PiezoStar, 500 g, alta temperatura, 1/4-28, connettore a 4 pin, con modello TEDS selezionabile / 8766A500BTH

8766A500BTH
18044019
- Accelerometro triassiale PiezoStar con uscita IEPE
- Intervallo di accelerazione: ±500 g
- 1/4-28, connettore a 4 pin
- Intervallo di temperatura: -55 ... 165°C
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Si tratta di un accelerometro con una portata di 500 g, un connettore da 1/4-28, una temperatura operativa massima più elevata e un modello TEDS selezionabile.
Caricamento in corso
Caricamento in corso