Accelerometro triassiale IEPE PiezoStar, 500 g, 1/4-28, connettore a 4 pin, con T00 TEDS Template / 8766A500BT00

8766A500BT00
18042551
- Accelerometro triassiale PiezoStar con uscita IEPE
- Intervallo di accelerazione: ±500 g
- 1/4-28, connettore a 4 pin
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Modello 0 (UTID 1)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Si tratta di un accelerometro con portata di 500 g, connettore 1/4-28 e T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Caricamento in corso
Caricamento in corso