Accelerometro triassiale IEPE PiezoStar, 500 g, M4,5, connettore a 4 pin, con modello T00 TEDS / 8766A500AT00

8766A500AT00
18042547
- Accelerometro triassiale PiezoStar con uscita IEPE
- Intervallo di accelerazione: ±500 g
- M4,5, connettore a 4 pin
- T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Modello 0 (UTID 1)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Si tratta di un accelerometro con una portata di 500 g, connettore M4,5 e T00 TEDS IEEE 1451.4 V0.9 Template 0 (UTID 1).
Caricamento in corso
Caricamento in corso