Accelerometro triassiale IEPE PiezoStar, 500 g, alta temperatura, M4,5, connettore a 4 pin / 8766A500AH

8766A500AH
18042546
- Accelerometro triassiale PiezoStar con uscita IEPE
- Intervallo di accelerazione: ±500 g
- M4,5, connettore a 4 pin
- Intervallo di temperatura: -55 ... 165°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Si tratta di un accelerometro con una portata di 500 g, un connettore M4,5 e una temperatura operativa massima più elevata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso