Accelerometro triassiale IEPE PiezoStar, 2000 g, alta temperatura, M4,5, connettore a 4 pin / 8766A2K0AH

8766A2K0AH
18042564
- Accelerometro triassiale PiezoStar con uscita IEPE
- Intervallo di accelerazione: ±2000 g
- M4,5, connettore a 4 pin
- Intervallo di temperatura: -55 ... 165°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
2000 gMaximum acceleration value you want to measure.
Si tratta di un accelerometro con una portata di 2000 g, un connettore M4,5 e una temperatura operativa massima più elevata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso