Accelerometro triassiale IEPE, 50 g, M4,5, connettore a 4 pin, con modello TEDS selezionabile / 8763B050AT

Accelerometro triassiale IEPE, 50 g, M4,5, connettore a 4 pin, con modello TEDS selezionabile
8763B050AT
18034255
  • Accelerometri triassiali a taglio in ceramica con uscita IEPE
  • Intervallo di accelerazione: ±50 g
  • M4,5, connettore a 4 pin
  • Modello TEDS selezionabile
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
50 g
Product type
Number of Axes
3
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
100 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
7000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
100 °C
Mounting type
Threaded hole / Stud, Adhesive / Wax, Magnetic base
Applications
Space payload testing, 3C electronics manufacturing
Accelerometro con portata di 50 g, connettore M4,5 e modello TEDS selezionabile.
Caricamento in corso
Caricamento in corso