Cavo di collegamento ad alto isolamento, BNC pos. - BNC pos., PVC nero, lunghezza personalizzabile / 1601BSP

Cavo di collegamento ad alto isolamento, BNC pos. - BNC pos., PVC nero, lunghezza personalizzabile
1601BSP
18000497
  • Cavo di collegamento con guaina nera in PVC
  • Connettori: BNC pos. (sensore), BNC pos. (amplificatore)
  • Lunghezze personalizzabili: 0,1 ... 100 m
  • Intervallo di temperatura: -25 ... 70 °C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-25 … 70 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
65 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Cable properties
Cable insulator
PE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed (bayonet)
Configurable cable length
0.1 … 100 m
Interfaces
Connection type (sensor)
BNC pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable color
Black
Coaxial cable used for connection between amplifer and DAQ system or between a sensor with a BNC connector and amplifier.
Caricamento in corso
Caricamento in corso