Cavo di uscita per la trasmissione del segnale, da BNC pos. a BNC pos., 2 m / 1601B2

Cavo di uscita per la trasmissione del segnale, da BNC pos. a BNC pos., 2 m
1601B2
18000492
  • Materiale del cavo: PVC
  • Protezione IP: IP40
  • Temperatura di esercizio da -25 a 70°C
  • Lunghezza del cavo: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-25 … 70 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
65 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Cable properties
Cable insulator
PE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed (bayonet)
Interfaces
Connection type (sensor)
BNC pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable color
Black
Weight
53 g
Predefined cable length
2 m
Cavo coassiale utilizzato per il collegamento tra amplificatore e sistema DAQ o tra un sensore con connettore BNC e l'amplificatore.
Caricamento in corso
Caricamento in corso