Cavo di collegamento ad alto isolamento, TNC pos. - TNC pos., PVC nero con tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza personalizzabile / 1615BSP

Cavo di collegamento ad alto isolamento, TNC pos. - TNC pos., PVC nero con tubo flessibile in acciaio inox, lunghezza personalizzabile
1615BSP
18000517
  • Cavo di collegamento con guaina in PVC nero e tubo flessibile in acciaio inossidabile
  • Connettori: TNC pos. (sensore), TNC pos. (amplificatore)
  • Lunghezze personalizzabili: 1 ... 10 m
  • Intervallo di temperatura: -25 ... 70 °C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-25 … 70 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
65 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Capacitance
100 pF/m
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP65
Cable properties
Cable insulator
PE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Configurable cable length
0.1 … 10 m
Interfaces
Connection type (sensor)
TNC pos.
Connection type (amplifier)
TNC pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable color
Metalic gray
Cable outer layer protection
Stainless steel
Cable diameter (outer)
9.9 mm
Cable diameter (inner)
3.15 mm
Coaxial cable for force, torque sensors and dynamometers with a TNC neg. connector.
Caricamento in corso
Caricamento in corso