Cavo di collegamento ad alto isolamento, TNC pos. - BNC pos., PFA verde, lunghezza personalizzabile / 1610ASP

Cavo di collegamento ad alto isolamento, TNC pos. - BNC pos., PFA verde, lunghezza personalizzabile
1610ASP
18000515
  • Cavo di collegamento con guaina verde estrusa in PFA
  • Connettori: TNC pos. (sensore), BNC pos. (amplificatore)
  • Lunghezze personalizzabili: 0,1 ... 20 m
  • Intervallo di temperatura: -55 ... 200 °C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-55 … 200 °C
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Configurable cable length
0.1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
TNC pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Green
Coaxial cable for force, torque sensors and dynamometers with a TNC neg. connector.
Caricamento in corso
Caricamento in corso