Sistema di monitoraggio e controllo dei processi di fascia alta maXYmos TL L per la produzione industriale, campi di misura ridotti / 5877B3

Sistema di monitoraggio e controllo dei processi di fascia alta maXYmos TL L per la produzione industriale, campi di misura ridotti
5877B3
18042600
  • Sistema di monitoraggio del processo collegabile in cascata (fino a 8 canali XY)
  • Ampia gamma di oggetti di valutazione (fino a 10 EO per curva)
  • Riferimento dinamico degli EO nelle direzioni X e Y
  • 108 programmi di misura e 20 programmi di master
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Piezoelectric sensor measuring range
1 … 10000 pC
Electrical properties
Supply voltage range
18 … 30 V
Input Y
Piezoelectric, Strain gauge, Voltage +/- 10 V
Input X
Voltage +/- 10 V, Potentiometric, Incremental TTL, SSI, Inductive LVDT, half-, full bridge
Operation and installation
Storage temperature range
0 … 50 °C
Application focus
Top-Level process evaluation, Small load process evaluation
Applications
3C electronics manufacturing
Interfaces
Connectivity
ProfiBus, EtherCAT, ProfiNet, Ethernet/IP, OPC-UA
Peripheral connections
Barcode scanner, Network printer, USB storage drive, Cascading of XY monitors
User interface
Detachable display, Web based remote display, VNC remote access, "Sequencer" workflow control
Current output
Output current
500 mA
Power supply
Power consumption, maximal
80 W
Display modules
Backlighting
LED
Color
Yes
Technology
TFT-LCD
Touchscreen
Yes
Size
10.4 in
Supply voltage (of MEM)
24 VDC
Power consumption
6 VA
Resolution
800x600 in

maXYmos TL è sinonimo di valutazione di processo di alto livello dei segnali X-Y nella produzione industriale, nei sistemi di test e nelle applicazioni di produzione.

Applicazione

Il sistema di monitoraggio del processo maXYmos TL registra, analizza e valuta le curve X-Y di due variabili misurate correlate. Il sistema consente di controllare e documentare in modo affidabile e indipendente la qualità di una singola fase di produzione di un assemblaggio o dell'intero prodotto. Ciò fornisce ai responsabili della produzione e dei processi le prove statistiche necessarie per aumentare la qualità e l'OEE.

Integrazione

maXYmos può essere completamente integrato in un sistema di controllo dell'impianto tramite Ethernet industriale o bus di campo, ma anche tramite OPC-UA.
Grazie al display opzionale, maXYmos può essere utilizzato come sistema indipendente per la strumentazione di singole postazioni di lavoro. In alternativa, può essere gestito in remoto tramite VNC, accesso browser crittografato o semplicemente commutando i segnali.
I dati sulla qualità possono essere memorizzati su un server tramite una rete di produzione o recuperati tramite chiavetta USB per gli strumenti a funzionamento isolato.

Le foto e le illustrazioni mostrano il prodotto in parte con gli accessori e nel contesto applicativo.
Alcune funzioni devono essere acquistate con una licenza e possono richiedere un firmware aggiornato. Per la portata dell'ordine, consultare la scheda tecnica.

Caricamento in corso
Caricamento in corso