Amplificatore di carica Palmare, singolo canale, campi di misura da 200 a 200000 pC, gamma di frequenza ≈0 ... 10 kHz / 5995A

Amplificatore di carica Palmare, singolo canale, campi di misura da 200 a 200000 pC, gamma di frequenza ≈0 ... 10 kHz
5995A
18005251
  • Pratico Amplificatore di carica, alimentato a batteria
  • Visualizzazione immediata del valore live e della valutazione (valori minimi e massimi)
  • Spegnimento automatico
  • Uscita analogica
A magazzino
Su richiesta
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
10 kHz
Time constant
Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Dimensions and materials
Casing material
Plastic
CAD
CAD Data for Handheld Charge Amplifier 5995A
Inglese
bin
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Manuale
Handheld Charge Amplifier
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
0 risultati
Tipo di accessorio