Accelerometro General purpose K-Shear, 500 g, Alta temperatura, elettricamente isolato a terra / 8702B500M5

8702B500M5
18007029
- Accelerometro con uscita IEPE, per alte temperature
- Intervallo di accelerazione: ±500 g
- Elettricamente isolate
- Intervallo di temperatura: -55 ... +165°C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
500 gMaximum acceleration value you want to measure.
Accelerometro con una portata di 500 g e una temperatura operativa massima più elevata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso