Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 500 mm, profondità della forcella 300 mm, elettronica esterna, spina M12 a 4 poli / PR-500-300/4-P

PR-500-300/4-P
18037164
- Barriera luminosa a forcella con larghezza della forcella 500 mm, profondità della forcella 300 mm
- Risoluzione dinamica: 4,0 mm
- Risoluzione statica: 8,0 mm
- Connessione: Spina M12, 4 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
500 mmFork depth
300 mmCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso