Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 200 mm, profondità della forcella 96 mm, elettronica esterna, spina M12 a 4 poli / PR-200-96/4-P

PR-200-96/4-P
18037156
- Barriera luminosa a forcella con larghezza della forcella di 200 mm, Profondità della forcella di 96 mm
- Risoluzione dinamica: 2,0 mm
- Risoluzione statica: 4,0 mm
- Connessione: Spina M12, 4 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
200 mmFork depth
96 mmCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso