Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 150 mm, profondità della forcella 78 mm, elettronica esterna, spina M16 a 5 poli / PR-150-78/5-P

Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 150 mm, profondità della forcella 78 mm, elettronica esterna, spina M16 a 5 poli
PR-150-78/5-P
18037153
  • Barriera luminosa a forcella con larghezza della forcella 150 mm, Profondità della forcella 78 mm
  • Risoluzione dinamica: 1,0 mm
  • Risoluzione statica: 2,0 mm
  • Connessione: Spina M16, 5 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
150 mm
Fork depth
78 mm
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Circuit
Constant light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
1 kHz
Pulse length (internally adjustable (1-100 ms))
10 ms
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP64
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Usage
Ejection control, Counting of parts
Design
Frame light barrier
Mode of operation
Dynamic/static
Applications
Ejection control, Counting of ultra small parts
Interfaces
Output with LED
PNP, NPN on request
Connector type
M16x0.75 5-pole pos.
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso