Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 100 mm, profondità della forcella 66 mm, elettronica esterna, spina M16 a 5 poli / PR-100-66/5-P

PR-100-66/5-P
18037151
- Barriera luminosa a forcella con larghezza della forcella 100 mm, Profondità della forcella 66 mm
- Risoluzione dinamica: 1,0 mm
- Risoluzione statica: 2,0 mm
- Connessione: Spina M16, 5 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
100 mmFork depth
66 mmCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso