Barriera luminosa a forcella, infrarossi, L 52 - 500 mm P 54 - 300 mm, elettronica esterna, spina M12 4 poli / M16 5 poli / PR-

PR-
18042392
- Barriera di luce con opzioni di connessione: Spina M12, 4 poli o M16, 5 poli
- Larghezza della forcella: da 52 a 500 mm
- Profondità della forcella: da 54 a 300 mm
- Lunghezza del cavo: 100 ... 1500 mm
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso