Barriera luminosa a forcella, luce laser rossa, larghezza della forcella 20 mm, profondità della forcella 30 mm, spina M8 a 3 poli / PSL-20-30/W-3-P

Barriera luminosa a forcella, luce laser rossa, larghezza della forcella 20 mm, profondità della forcella 30 mm, spina M8 a 3 poli
PSL-20-30/W-3-P
18036984
  • Barriera luminosa a forcella con risoluzione di 0,3 mm
  • Larghezza della forcella: 20 mm, Profondità della forcella: 30 mm
  • Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
  • Connessione: Spina M8, 3 poli
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
20 mm
Fork depth
30 mm
Mechanical properties
Wavelength
650 nm, red light
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
30 mA
Circuit
Chopped light trigger
Load current
200 mA
Laser output power
<1 mW, laser class 2
Dynamical properties
Frequency
4 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Usage
Feed control, Position control
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Static
Applications
Feed control, Position control
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Dimensions and materials
Light beam diameter
0.2 mm
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso