Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 10 mm, profondità della forcella 13 mm, risoluzione 0,5 mm, spina M8 a 3 poli / PKI-10/K/W-3-P2

Barriera luminosa a forcella, infrarossi, larghezza della forcella 10 mm, profondità della forcella 13 mm, risoluzione 0,5 mm, spina M8 a 3 poli
PKI-10/K/W-3-P2
18036966
  • Barriera luminosa a forcella con risoluzione di 0,5 mm a livello di amplificatore I
  • Larghezza della forcella: 10 mm, Profondità della forcella: 13 mm
  • Funzione di commutazione normalmente aperta / normalmente chiusa (NO/NC)
  • Interruttore per il livello di amplificazione I/II
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Fork width
10 mm
Fork depth
10 mm
Metrological characteristics
Repeating accuracy, maximum
0.02 mm
Electrical properties
Output signal type
Digital (PNP)
Maximal current consumption
60 mA
Circuit
Chopped light trigger
Load current
200 mA
Dynamical properties
Frequency
4 kHz
Certificates and Standards
General tolerance of the housing
DIN ISO 2768-m
Degree of protection EN 60529
IP65
EMC according to 2014/30/EU
EN 61000…
Operation and installation
Usage
Position control, Counting of parts
Design
Fork light barrier
Mode of operation
Static
Applications
Position control, Counting parts
Interfaces
Output with LED
PNP
Connector type
3-pole M8 connector
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso