Cavo flessibile per accelerometri triassiali IEPE in tensione, a basso degassamento, lunghezza personalizzata / 1734ALK04SP

Kistler offers flexible accelerometer cables for triaxial accelerators applied in e-motor NVH testing.
1734ALK04SP
18036546
  • Cavo flessibile dell'accelerometro
  • Connettori del cavo: 1/4 - 28, 4 pin neg. a 3 x BNC pos.
  • Lunghezza del cavo: personalizzata (fino a 10 m max.)
  • Materiale del rivestimento del cavo: silicone, opzione: materiali a basso degassamento
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Cable properties
Configurable cable length
1 … 10 m
Interfaces
Connection type (sensor)
BNC pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos.
Cavo realizzato con materiali a basso degassamento che può essere dimensionato su misura, fino a una lunghezza di 20 metri.
Caricamento in corso
Caricamento in corso