Cavo flessibile per accelerometri triassiali IEPE in tensione, 10 m / 1734A10K04

Kistler offers flexible accelerometer cables for triaxial accelerators applied in e-motor NVH testing.
1734A10K04
18031452
  • Cavo flessibile dell'accelerometro
  • Connettori del cavo: 1/4 - 28, 4 pin neg. a 3 x BNC pos.
  • Lunghezza del cavo: 10 metri
  • Materiale del rivestimento del cavo: silicone
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-55 … 200 °C
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP50
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Cryogenic applications [-195°C]
Yes
Connection option (sensor)
Screwed
Configurable cable length
1 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
BNC pos., BNC pos., BNC pos.
Dimensions and materials
Material
Silicone (main)
Cable diameter
2.5 mm
Cable color
Multicolor
Weight
68 g
Predefined cable length
10 m
Cavo di 10 metri di lunghezza.
Caricamento in corso
Caricamento in corso