Cavo di prolunga per accelerometri triassiali IEPE in tensione, 0,5 m. 1/4-28 4 pin pos. / 1784AK02

Cavo di prolunga per accelerometri triassiali IEPE in tensione, 0,5 m. 1/4-28 4 pin pos.
1784AK02
18029491
  • Cavo di prolunga per accelerometri triassiali IEPE, modalità tensione
  • Connettori del cavo: M4,5 4 pin neg. a 1/4-28 4 pin pos.
  • Lunghezza del cavo: 0,5 m
  • Materiale del rivestimento del cavo: fluoropolimero
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Interfaces
Connection type (sensor)
M4.5 4-pole neg.
Connection type (amplifier)
1/4-28 UNF 4-pole pos.
Dimensions and materials
Predefined cable length
0.5 m
Si tratta di un cavo di prolunga per accelerometri triassiali in tensione della lunghezza di 0,5 metri.
Caricamento in corso
Caricamento in corso