Cavo di prolunga per accelerometri IEPE in tensione, 2 m, 2 x 1/4-28-pin (neg./pos.) / 1578A2

1578A2
18000481
- Cavo di prolunga per accelerometri monoassiali IEPE, modalità tensione
- Connettori del cavo: Da 1/4-28 4 pin neg. a 1/4-28 4 pin pos.
- Lunghezza del cavo: 2 m
- Materiale del rivestimento del cavo: fluoropolimero
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Interfaces
Connection type (sensor)
1/4-28 UNF 4-pole neg.Connection type (amplifier)
1/4-28 UNF 4-pole pos.Si tratta di un cavo di prolunga per accelerometri triassiali in tensione e accelerometri capacitivi monoassiali, di lunghezza pari a 2 m.
Caricamento in corso
Caricamento in corso