Cavo di prolunga per Sensori di pressione dello stampo a singolo canale con rivestimento in acciaio, TNC, 2 m / 1662A2

1662A2
18000589
- Cavo di prolunga con connettore a singolo canale sullo stampo
- 2 metri di lunghezza
- Connettore di sistema TNC
- Rivestimento in acciaio
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
High insulation
YesLow noise
YesCable for distance extension in single-channel mold pressure measurement. It is used with single-channel connectors (TNC output).
Caricamento in corso
Caricamento in corso