Prolunga per sensori di pressione della cavità, da Fischer SE 102 pos. a BNC pos., gris metálico, 5 m / 1661A5

Prolunga per sensori di pressione della cavità, da Fischer SE 102 pos. a BNC pos., gris metálico, 5 m
1661A5
18000586
  • Materiale del cavo: PFA
  • Protezione IP: IP68 / IP40
  • Diametro del cavo: 2 / 4,6 mm
  • Protezione esterna: tubo flessibile in acciaio inossidabile
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Electrical properties
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Connection option (sensor)
Screwed
Sensor type
Piezoelectric
Special features
Low noise, High insulation
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 SE pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable color
Metalic grey
Weight
238 g
Cable outer layer protection
Flexible stainless steel hose
Cable diameter (outer)
4.6 mm
Cable diameter (inner)
2 mm
Cavo di prolunga per la misurazione della pressione dello stampo a canale singolo. Utilizzato con connettori a canale singolo (uscita BNC).
Caricamento in corso
Caricamento in corso