Prolunga per sensori di pressione della cavità, Fischer 102 SE pos. a TNC pos., PFA, 5 m / 1662A5

Prolunga per sensori di pressione della cavità, Fischer 102 SE pos. a TNC pos., PFA, 5 m
1662A5
18000590
  • Materiale del cavo: PFA, verde
  • Diametro del cavo: 2 mm
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Alta resistenza all'isolamento
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
High insulation
Yes
Low noise
Yes
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-55 … 200 °C
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 102 SE pos.
Connection type (amplifier)
TNC pos.
Dimensions and materials
Material
PFA
Cable diameter
2 mm
Cable color
Green
Predefined cable length
5 m
Cavo di prolunga per la misurazione della pressione dello stampo a canale singolo. Si utilizza con connettori a canale singolo (uscita TNC).
Caricamento in corso
Caricamento in corso