Asse elettromeccanico NCFC, Servo Pressa, 55 kN, corsa 200 mm, velocità 220 mm/s, senza freno di stazionamento (N) / 2163A055200220NT

The NC joining module NCFC Type 2163A (in two sizes of 55 and 80 kN) with integrated strain gauge force sensor for force and displacement monitored assembly and joining processes.
2163A055200220NT
18044116
  • Modulo di giunzione NC NCFC, modulo di giunzione NC compatto e a peso ottimizzato
  • Campo di misura: 55 kN
  • Corsa di 200 mm
  • Velocità 220 mm/s, senza freno di stazionamento (N)
Su richiesta
Su richiesta
Measuring ranges
Required force
55 kN
Product type
Joining module type
NCFC
Type of force sensor
Strain gauge
Mechanical properties
Stroke
200 mm
Motor brake
No holding brake
Drive version
Right angled drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
220 mm/s
Manuale
maXYmos NC
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Opuscolo applicazione
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
0 risultati
Tipo di accessorio