Asse elettromeccanico NCFR, campo di misura 1/2: 15/5 kN, corsa 400 mm, velocità 400 mm/s, coppia 50 Nm, con Sensore di coppia (D) / 2161A15054001D

Asse elettromeccanico NCFR, campo di misura 1/2: 15/5 kN, corsa 400 mm, velocità 400 mm/s, coppia 50 Nm, con Sensore di coppia (D)
2161A15054001D
18031425
  • Servo pressa NCFR per processi di assemblaggio e movimento rotatorio con sensore di coppia
  • Campo di misura 1: 15 kN
  • Campo di misura 2: 5 kN
  • Corsa di 400 mm, velocità 400 mm/s
Su richiesta
Su richiesta
Measuring ranges
Required force
15 kN
Product type
Joining module type
NCFR
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
400 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Servo pressa NCFR con sensore di coppia Tipo 2161AZ002. Il modulo di giunzione NCFR Tipo 2161A, con due motori ad albero cavo e sensori integrati che misurano la forza, lo spostamento, l'angolo di manovella e la coppia, è ottimale per l'uso in processi di assemblaggio e giunzione monitorati in cui sono coinvolti movimenti rotatori in combinazione con movimenti lineari.
Manuale
maXYmos NC
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Opuscolo applicazione
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
0 risultati
Tipo di accessorio