Asse elettromeccanico NCFR, campo di misura 1/2: 15/5 kN, corsa 400 mm, velocità 400 mm/s, coppia 50 Nm, con piastra di adattamento (A) / 2161A15054001A

Asse elettromeccanico NCFR, campo di misura 1/2: 15/5 kN, corsa 400 mm, velocità 400 mm/s, coppia 50 Nm, con piastra di adattamento (A)
2161A15054001A
18031426
  • Servo pressa NCFR per assemblaggi semplici e movimento rotatorio con flangia di adattamento
  • Campo di misura 1: 15 kN
  • Campo di misura 2: 5 kN
  • Corsa di 400 mm, velocità 400 mm/s
Su richiesta
Su richiesta
Measuring ranges
Required force
15 kN
Product type
Joining module type
NCFR
Type of force sensor
Piezoelectric
Mechanical properties
Stroke
400 mm
Motor brake
With a holding brake
Drive version
Straight drive
Dynamical properties
Maximum speed [mm/s]
400 mm/s
Servo pressa NCFR con flangia di adattamento (A). Il modulo di giunzione NCFR tipo 2161A, con due motori ad albero cavo e sensori integrati che misurano la forza, lo spostamento e l'angolo di manovella, è ottimale per l'uso in processi di assemblaggio e giunzione monitorati in cui sono coinvolti movimenti rotatori in combinazione con movimenti lineari.
Manuale
maXYmos NC
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Opuscolo applicazione
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
0 risultati
Tipo di accessorio