Sensore di pressione in cilindro, M8x0,75 / 6045B

Sensore di pressione in cilindro, M8x0,75
6045B
20000107
  • Sensore di pressione del cilindro con pacchetto di cristalli resistenti alla pressione per una lunga durata di servizio
  • PiezoSmart disponibile come opzione
  • Sono disponibili diverse opzioni di cavo
  • Adatto all'uso nei motori a combustione di idrogeno
Su richiesta
Su richiesta
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
Maximum pressure value you want to measure.
250 bar
Product type
Pressure sensor type
Universal dynamic Pressure
Mechanical properties
Overload [bar]
300 bar
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±0.3 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Influence quantities
Thermal shock error ΔIMEP
Test condition: 1500 1/min, IMEP = 9 bar
-1 … 1 %
Thermal shock error Δp (short-term drift)
Test condition: 1500 1/min, IMEP = 9 bar
-0.2 … 0.2 bar
Thermal shock error Δpmax
Test condition: 1500 1/min, IMEP = 9 bar
-1 … 1 %
Sensitivity
≈–35 pC/bar
Thermal sensitivity shift (23°C … 350°C)
≤±1 %
Thermal sensitivity shift (250°C ±100°C)
≤±0.5 %
Dynamical properties
Natural frequency
76 kHz
Certificates and Standards
Certification
none
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 350 °C
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-40 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
400 °C
Applications
Combustion measurement analysis
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Predefined cable length
1, 2, 3 m
Interfaces
Connector type
M4 (positive)
Dimensions and materials
Mounting size
8 mm
Manuale
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Uncooled piezoelectric pressure sensors
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
Scheda tecnica
Inglese
pdf
Clicca qui per accedere a myKistler e verrai reindirizzato.
0 risultati
Tipo di accessorio