Cavo di collegamento per sensori p/T del tipo 6190C, lunghezza da 0,15 a 5 m / 2219BSP

Cavo di collegamento per sensori p/T del tipo 6190C, lunghezza da 0,15 a 5 m
2219BSP
18001460
  • Cavo di collegamento per sensori di pressione e temperatura
  • Temperatura di esercizio: 0 ... 200°C
  • Cable length: 0.15 to 5 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
High insulation
Yes
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable insulator
FEP
Configurable cable length
0.15 … 5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M4 x 0.35 pos. int.
Connection type (amplifier)
Fischer 102 Triax neg., Fischer 102 Triax neg.
Dimensions and materials
Material
FEP
Cable diameter
1.95 mm
Cable color
Multicolor
Cable outer layer protection
Shrink tubing
Il cavo di collegamento tipo 2219BSP è per i sensori di pressione e temperatura tipo 6190C. Ha una lunghezza definibile da 0,15 a 5 metri.
Caricamento in corso
Caricamento in corso